Numéro de produit: 1232A1

CAT3 Horizontal, 25 paires, UTP, gaine PVC, CMR

Câble de réseau principal CAT3 (16 MHz), 25 paires, U/UTP non blindé, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, isolation PVC semi-rigide, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

802.3 10BaseT, 100BaseT4

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 25

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Black/Green Stripe & Green/Black Stripe, Black/Brown Stripe & Brown/Black Stripe, Black/Gray Stripe & Gray/Black Stripe, Yellow/Blue Stripe & Blue/Yellow Stripe, Yellow/Orange Stripe & Orange/Yellow Stripe, Yellow/Green Stripe & Green/Yellow Stripe, Yellow/Brown Stripe & Brown/Yellow Stripe, Yellow/Gray Stripe & Gray/Yellow Stripe, Purple/Blue Stripe & Blue/Purple Stripe, Purple/Orange Stripe & Orange/Purple Stripe, Purple/Green Stripe & Green/Purple Stripe, Purple/Brown Stripe & Brown/Purple Stripe, Purple/Gray Stripe & Gray/Purple Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.399 in (10.1 mm) No

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 2.6 41.0 12.0 100 ± 15 Ohm
4 5.6 32.0 12.0 100 ± 15 Ohm
8 8.5 27.0 12.0 100 ± 15 Ohm
10 9.7 26.0 12.0 100 ± 15 Ohm
16 13.1 23.0 10.0 100 ± 15 Ohm

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -20°C To +60°C 0°C To +50°C -20°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

90 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité IEEE

802.3 10BaseT, 100BaseT4

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 3

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression inclut les marques de séquence descendantes.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 08-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 08-05-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1232A1 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825109648 C