Numéro de produit: 72001E

DataTuff® 5E, 2PR #24 Sol BC, PO ins, SF/UTP, gaine PVC, AWM 2464

DataTuff® 5E, 2 paires AWG 24 en cuivre nu - Solide, isolation en polyéthylène, SF/UTP - Blindage général par tresse + feuille, gaine en PVC, AWM 2464

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat5e, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.1 mm (0.043 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange

Âme du câble

Description
2 pairs and 2 fillers twisted to cable core covered with a polyester foil

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Notes du tableau du blindage extérieur

Extérieur en aluminium

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6 mm (0.24 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6 mm (0,24 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 19.4
1 3.2 65.3 63.8 20
4 6 56.3 51.8 23
10 9.5 50.3 43.8 25
16 12.1 47.2 39.7 25
20 13.6 45.8 37.8 25
25 15.3 44.3 35.8 24.3
31.25 17.1 42.9 33.9 23.6
62.5 24.8 38.3 27.9 21.5
100 32 35.3 23.8 20.1

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 450 V DC and 300 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -5°C To +50°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, résistance à la lumière du soleil - noir uniquement, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité AWM

AWM 2464

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
72001E.01B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605012746
72001E.01305 Noir Bobine 305 m 8719605012722
72001E.01500 Noir Bobine 500 m 8719605012739
72001E.013000 Noir Bobine 3,000 m 8719605012715