Numéro de produit: 72002NH

DataTuff® 5E, 2PR #26 Str BC, PO ins, SF/UTP, LSZH Jkt, AWM 21286

DataTuff® 5E, 2 paires de fils de cuivre nu AWG 26, isolation polyéthylène, tresse SF/UTP et blindage par feuille, gaine LSZH/FRNC, AWM 21286

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat5e, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 7x0.16 mm BC - Bare Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.98 mm (0.039 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange

Âme du câble

Description
2 pairs and 2 fillers twisted to cable core covered with a polyester foil

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Notes du tableau du blindage extérieur

Extérieur en aluminium

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6 mm (0.24 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6 mm (0,24 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
140 Ohm/km (43 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 19.4
1 3.2 65.3 63.8 20
4 6 56.3 51.8 23
10 9.5 50.3 43.8 25
16 12.1 47.2 39.7 25
20 13.6 45.8 37.8 25
25 15.3 44.3 35.8 24.3
31.25 17.1 42.9 33.9 23.6
62.5 24.8 38.3 27.9 21.5
100 32 35.3 23.8 20.1

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
450 V DC and 300 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -5°C To +50°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

40 N (9.0 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse ECA, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200, résistance aux huiles

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.279 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.279 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
72002NH.02B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605012845
72002NH.02305 Noir Bobine 305 m 8719605012821
72002NH.02500 Noir Bobine 500 m 8719605012838