Numéro de produit: 7961A

DataTuff® Cat 5e, 1 Quad (2 Pr) #22 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CMG CMX-Outdoor

Câble Ethernet industriel Cat 5e, 1 quadruple (2 paires) 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage global Belfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CMG CMX-Outdoor

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

PROFINET, extérieur, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Quad(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.55 mm (0.0610 in) White, Blue, Yellow, Orange

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.164 in (4.17 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.272 in (6.91 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

6,91 mm (0,272) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 150 pF/ft

Délai

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
552 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.1 65.3 62.3 63.2 63.8 60.8 23 100 ± 20.2 105 ±10
4 4.0 56.3 53.3 56.3 51.7 48.7 23 100 ± 14.2 100 ±10
8 5.6 51.8 48.8 46.2 45.7 42.7 23 100 ± 11.3 100 ±10
10 6.3 50.3 47.3 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 11.3 100 ±10
16 8.0 47.3 44.3 35.2 39.7 36.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
20 9.0 45.8 42.8 36.5 37.7 34.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
25 10.1 44.3 41.3 34.2 35.8 32.8 25.5 100 ± 11.3 100 ±10
31.25 11.4 42.9 39.9 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 13.2 100 ±10
62.5 16.5 38.4 35.4 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 16.9 100 ±10
100 21.3 35.3 32.3 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 20.0 100 ±10

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, CMX-Outdoor), 600 V (AWM 21047)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -40°C To +80°C -20°C To +60°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
1.023 in (25.98 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi (64 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (Charge UL), FT4, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG, CMX-extérieur, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 21047

Conformité CEC / C(UL)

CMX-Extérieur ; CMG

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur. Le câble passe le pliage à froid à -40 °C selon la norme UL 1581. Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif uniquement.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.584 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.584 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN
7961A.00305 Vert Bobine 305 m 8719605016799
7961A.00610 Vert Bobine 610 m 8719605016805
7961A 1SW1000 Vert, RAL 6018 612825367314
7961A 1SW2000 Vert, RAL 6018 612825367321