Numéro de produit: NH50105SFA

DataTuff™ Ethernet industriel CAT5e 4x2x23AWG/1 S/FTP SWA résistant au feu, résistant à l'eau

Conducteurs en cuivre nu torsadé massif 23 AWG, barrière de protection incendie en ruban de verre mica sur chaque conducteur, isolation en polyéthylène, S/FTP, résistance au feu SWA, blindage tressé en cuivre étamé avec fil de drainage central, ruban de verre mica et ruban de blocage de l'eau, gaine intérieure LSZH, armure, gaine LSZH, blocage de l'eau

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Connexion Ethernet industrielle Cat 5e avec capacité de résistance au feu

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Conductor(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) Blue & White with Blue Strip, Orange & White with Orange Strip, Green & White with Green Strip, Brown & White with Brown Strip Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT), Twist Direction = S, 25% AL-mylar tape(Overlapping)

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Braid Tinned Copper (TC) 60% 26 AWG (Solid) TC Fire Protection Barrier: Mica Glass Tape(MGT), Water blocking structure: Water block tape

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.89 mm (0.5075 in)

Armure

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.3 mm (0.642 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km (22.3 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew
45 ns/100m

Haute fréquence

Frequency Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 MHz 4.1 dB/70m 56.3 63.3 51.8 48.8 23.0
10 MHz 6.5 dB/70m 50.3 57.3 43.8 40.8 25.0
20 MHz 9.3 dB/70m 45.8 52.8 37.8 34.8 25.0
25 MHz 10.4 dB/70m 44.3 51.3 35.8 32.8 24.3
31.25 MHz 11.7 dB/70m 42.9 49.9 33.9 30.9 23.6
62.5 MHz 17.0 dB/70m 38.4 45.4 27.9 24.9 21.5
100 MHz 22.0 dB/70m 35.3 42.3 23.8 20.8 20.1

Voltage

UL Voltage Rating
60 V

Température

Operating
-40°C To +80°C

Environnement compatible

Résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22, CEI 60331-23, EN 50200 PH120

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

IEC 61156-5

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Autre(s) norme(s) de conformité

BS6387 CWZ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
NH50105SFA-A305 Noir Bobine 305 m 8719605213280