Numéro de produit: 1872A
Câble de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMR
Câble horizontal de catégorie 6+ (350 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Aperçu du produit
|
Applications recommandées |
Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>. |
Détails de la construction
Conducteur
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
isolation
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
Paire collée |
Oui |
|---|
Gaine extérieure
| Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.365 x 0.165 in | Yes |
|
Diamètre total du câble (nominal) |
0,365 x 0,165 po |
|---|
Caractéristiques électriques
Électricité
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 49 pF/100m |
Délai
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
Haute fréquence
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 dB/100m | 75.3 | 75.3 | 73.4 | 73.4 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 dB/100m | 66.3 | 66.3 | 62.6 | 62.6 | 55.7 | 52.8 | 23.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 61.8 | 56.5 | 56.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 60.3 | 54.4 | 54.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.5 dB/100m | 57.2 | 57.2 | 49.7 | 49.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 20 | 8.4 dB/100m | 55.8 | 55.8 | 47.3 | 47.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 25 | 9.5 dB/100m | 54.3 | 54.3 | 44.9 | 44.9 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 31.25 | 10.6 dB/100m | 52.9 | 52.9 | 42.2 | 42.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 62.5 | 15.4 dB/100m | 48.4 | 48.4 | 33.0 | 33.0 | 31.8 | 28.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 100 | 19.8 dB/100m | 45.3 | 45.3 | 25.5 | 25.5 | 27.8 | 24.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 155 | 25.1 dB/100m | 42.4 | 42.4 | 17.3 | 17.3 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 200 | 29.0 dB/100m | 40.8 | 40.8 | 11.8 | 11.8 | 21.7 | 18.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 250 | 32.8 dB/100m | 39.3 | 39.3 | 6.5 | 6.5 | 19.8 | 16.8 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 300 | 36.4 dB/100m | 38.1 | 38.1 | 1.7 | 1.7 | 18.3 | 15.3 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 310 | 39.8 dB/100m | 37.1 | 37.1 | -2.6 | -2.6 | 16.9 | 13.9 | 17.0 | 100 ± 22 | 100 ± 8 |
| 350 | 43.0 dB/100m | 36.3 | 36.3 | 15.8 | 12.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 400 | 46.0 dB/100m | 35.5 | 35.5 | 14.7 | 11.7 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 500 | 48.9 dB/100m | 34.8 | 34.8 | 13.8 | 10.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 550 | 51.8 dB/100m | 34.2 | 34.2 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR) |
Caractéristiques mécaniques
Température
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Rayon de courbure
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 1.75 in (44.5 mm) |
|
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
|---|---|
|
Poids câble en vrac |
32 lb/1000 pi |
Normes et conformité
|
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
|---|---|
|
Durabilité |
Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible |
|
Inflammabilité/réaction au feu |
Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2 |
|
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
|
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR |
|
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
|
Conformité ICEA |
S-116-732 |
|
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
|
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
|
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
|
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
|
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
|
Conformité APAC |
RoHS II Chine (GB/T 26572-2011) |
|
Numéro du plénum |
1874A |
Notes sur le produit
|
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. La copie présente les marques de séquence descendantes. Ramenez la longueur à 0. |
|---|
Historique
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.540 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Information
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.540 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Références des pièces
| Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872A 0101000 | Noir | Bobine | 1,000 pi | 612825125464 | C |
| 1872A 0061000 | Bleu | Bobine | 1,000 pi | 612825125419 | C |
| 1872A 006A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125402 | |
| 1872A X6G1000 | Doré | Bobine | 1,000 pi | 612825125310 | C |
| 1872A X6GA1000 | Doré | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125303 | |
| 1872A F6H1000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825125297 | C |
| 1872A F6HA1000 | Gris | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825320647 | |
| 1872A 0051000 | Vert | Bobine | 1,000 pi | 612825125396 | C |
| 1872A 005A1000 | Vert | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125389 | |
| 1872A 0031000 | Orange | Bobine | 1,000 pi | 612825125358 | C |
| 1872A 003A1000 | Orange | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125341 | |
| 1872A 0071000 | Violet | Bobine | 1,000 pi | 612825125433 | C |
| 1872A 007A1000 | Violet | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125426 | |
| 1872A 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825125334 | C |
| 1872A 002A1000 | Rouge | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125327 | |
| 1872A 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825125457 | C |
| 1872A 009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125440 | |
| 1872A 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825125372 | C |
| 1872A 004A1000 | Jaune | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825125365 |