Numéro de produit: 2432

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMR

Câble horizontal de catégorie 6+ pour locaux améliorés (350 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
  • Remplacé apr: 3632

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Nombre de conducteurs

8

Nombre total de paires

4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Construction à paires collées

s/o

Nuancier

Number Color
1 White/Blue Stripe & Blue
2 White/Orange Stripe & Orange
3 White/Green Stripe & Green
4 White/Brown Stripe & Brown

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.216 in Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance
78 Ohm/km 3.0 %

Capacité

Max. Capacitance Unbalance Nom.Mutual Capacitance
330 pF/100m 17 pF/ft

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
537.6 ns/100m 35 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance Min. PSANEXT Min. PSAACRF
1 MHz 2.0 dB/100m 79.3 dB 77.3 dB 77.3 dB 75.3 dB 70.8 dB 67.8 dB 20.0 dB 100 ± 15 102 ± 15 77.0 dB 67.0 dB
4 MHz 3.7 dB/100m 70.3 dB 68.3 dB 66.5 dB 64.5 dB 58.8 dB 55.8 dB 23.6 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 66.2 dB
8 MHz 5.3 dB/100m 65.8 dB 63.8 dB 60.5 dB 58.5 dB 52.7 dB 49.7 dB 25.3 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 60.1 dB
10 MHz 5.9 dB/100m 64.3 dB 62.3 dB 58.4 dB 56.4 dB 50.8 dB 47.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 77.0 dB 58.2 dB
16 MHz 7.4 dB/100m 61.2 dB 59.2 dB 53.8 dB 51.8 dB 46.7 dB 43.7 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 74.4 dB 54.1 dB
20 MHz 8.3 dB/100m 59.8 dB 57.8 dB 51.4 dB 49.4 dB 44.8 dB 41.8 dB 26.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 73.0 dB 52.2 dB
25 MHz 9.4 dB/100m 58.3 dB 56.3 dB 49.0 dB 47.0 dB 42.8 dB 39.8 dB 25.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 71.5 dB 50.2 dB
31.25 MHz 10.5 dB/100m 56.9 dB 54.9 dB 46.4 dB 44.4 dB 40.9 dB 37.9 dB 25.0 dB 100 ± 15 100 ± 15 70.1 dB 48.3 dB
62.5 MHz 15.1 dB/100m 52.4 dB 50.4 dB 37.3 dB 35.3 dB 34.9 dB 31.9 dB 23.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 65.6 dB 42.3 dB
100 MHz 19.3 dB/100m 49.3 dB 47.3 dB 30.0 dB 28.0 dB 30.8 dB 27.8 dB 22.5 dB 100 ± 15 100 ± 15 62.5 dB 38.2 dB
155 MHz 24.5 dB/100m 46.4 dB 44.4 dB 21.9 dB 19.9 dB 27.0 dB 24.0 dB 21.6 dB 100 ± 22 100 ± 15 58.0 dB 32.2 dB
200 MHz 28.3 dB/100m 44.8 dB 42.8 dB 16.6 dB 14.6 dB 24.8 dB 21.8 dB 21.0 dB 100 ± 22 100 ± 15 56.5 dB 30.2 dB
250 MHz 31.8 dB/100m 43.3 dB 41.3 dB 11.5 dB 9.5 dB 22.8 dB 19.8 dB 20.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 55.3 dB 28.7 dB
300 MHz 35.2 dB/100m 42.1 dB 40.1 dB 6.9 dB 4.9 dB 21.3 dB 18.3 dB 20.1 dB 100 ± 32 100 ± 15 54.3 dB 27.3 dB
350 MHz 38.4 dB/100m 41.1 dB 39.1 dB 2.7 dB 0.7 dB 19.9 dB 16.9 dB 19.8 dB 100 ± 32 100 ± 15 53.5 dB 26.2 dB
400 MHz 41.5 dB/100m 40.3 dB 38.3 dB 18.8 dB 15.8 dB 19.5 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.7 dB 25.1 dB
450 MHz 44.3 dB/100m 39.5 dB 37.5 dB 17.7 dB 14.7 dB 19.2 dB 100 ± 32 100 ± 15 52.0 dB 24.2 dB
500 MHz 47.1 dB/100m 38.8 dB 36.8 dB 16.8 dB 13.8 dB 19.0 dB 100 ± 32 100 ± 15
550 MHz 49.7 dB/100m 38.2 dB 36.2 dB 16.0 dB 13.0 dB 18.8 dB 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

0°C À +50°C

Indice de température UL

75°C

Plage de température de stockage

-20°C À + 75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À + 75°C

Poids câble en vrac

22 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

25 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.0 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMR

Conformité ISO/IEC

11801 éd 2.2 (2011) classe E

CPR Euroclass

Eca

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité ANSI

S-116-732-2013 catégorie 6, ANSI/NEMA WC-66 catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Environnement

Colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2017-07-10

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Non

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Inflammabilité UL

Colonne montante UL 1666

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

2433

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.354 Date de révision : 04-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.354 Date de révision : 04-05-2026