Numéro de produit: 50106U

Câble U/UTP non lié de catégorie 6, appairé

Conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, non plénum, isolation en polyoléfine, paires torsadées, cannelure centrale, cordon de déchirure, voir le tableau des codes couleur (ci-dessous), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, vidéo composante ou composite NTSC/PAL, AES/EBU, vidéo numérique, RS-422, 250 MHz, catégorie 6

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin Blue & White with Blue Markings, Orange & White with Orange Markings, Green & White with Green Markings, Brown & White with Brown Markings

Âme du câble

Description
Overall Cabling Fillers

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 6.3 mm (0.25 in) Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 dB/100m 74.3 72.3 67.8 64.8 20
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 6 dB/100m 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 7.6 dB/100m 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
155 25.2 dB/100m 41.4 39.4 24 21 18.8
200 29 dB/100m 39.8 37.8 21.8 18.8 18
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

Voltage

UL Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
50.4 mm (1.98 in)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

47 kg/km (32 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-3-25

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801 Cat 6

Notes

Gaine marquée séquentiellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
50106U-A305 Noir Bobine 305 m 8719605204639
50106U 010305M Noir 305 m
50106U 006305M Bleu 305 m
50106U 008305M Gris 305 m