Numéro de produit: 7814A

CAT 6 4P 24AWG, U/UTP, gaine PVC, intérieur, CM

CAT 6 4PR x 24AWG, conducteur en cuivre nu massif, U/UTP, isolation PE, CM, gaine PVC, intérieur

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, vidéo composante ou composite NTSC/PAL, AES/EBU, vidéo numérique, RS-422, 250 MHz, catégorie 6

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.97 mm (0.038 in) Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe, Green & White with Green Stripe, Brown & White with Brown Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 5.8 mm (0.23 in) Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.5 54.5 49.7 46.7 24.5 40.0 16.9
10 6.0 dB/100m 59.3 57.3 53.3 50.3 47.8 44.8 25.0 40.0 15.0
16 7.6 dB/100m 56.2 54.2 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 38.0 10.9
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25.0 37.0 9.0
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 36.0 7.0
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 35.1
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32.0 30.0 31.9 28.9 21.5 32.0
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 30.0
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18.0 27.0
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 26.0

Notes du tableau des hautes fréquences

Vérifié par un tiers selon la norme TIA 568.2-D, catégorie 6. Les valeurs typiques ne sont données qu'à titre indicatif.

Température

Operating
-20°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
23.2 mm (0.913 in)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

36,0 kg/km (24,2 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Gaine marquée séquentiellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
7814A 010A1000 Noir Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 010U1000 Noir Boîte 1,000 pi
7814A 006A1000 Bleu Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 006U1000 Bleu Boîte 1,000 pi
7814A 005A1000 Vert Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 005U1000 Vert Boîte 1,000 pi
7814A 008A1000 Gris Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 008U1000 Gris Boîte 1,000 pi
7814A 003A1000 Orange Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 003U1000 Orange Boîte 1,000 pi
7814A 002A1000 Rouge Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 002U1000 Rouge Boîte 1,000 pi
7814A 007A1000 Violet Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 007U1000 Violet Boîte 1,000 pi
7814A 009A1000 Blanc Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 009U1000 Blanc Boîte 1,000 pi
7814A 004A1000 Jaune Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814A 004U1000 Jaune Boîte 1,000 pi