Numéro de produit: 7814ANH

CAT 6 4P 24AWG, U/UTP, gaine LSZH, intérieur

Câble CAT 6 4PR x 24AWG U/UTP, conducteur en cuivre nu massif, isolation PE, gaine LSZH, intérieur

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Composante ou vidéo composite, AES/EBU, vidéo numérique, RS-422, 250 MHz Catégorie 6 et application PoE.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.97 mm (0.038 in) Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe, Green & White with Green Stripe, Brown & White with Brown Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.8 mm (0.23 in) Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.5 54.5 49.7 46.7 24.5 40.0 16.9
10 6.0 dB/100m 59.3 57.3 53.3 50.3 47.8 44.8 25.0 40.0 15.0
16 7.6 dB/100m 56.2 54.2 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 38.0 10.9
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25.0 37.0 9.0
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 36.0 7.0
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 35.1
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32.0 30.0 31.9 28.9 21.5 32.0
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 30.0
155 25.2 dB/100m 41.4 39.4 16.3 14.3 24.0 21.0 18.8 27.0
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18.0 27.0
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

Température

Operating
-20°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
23.2 mm (0.913 in)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

40,5 kg/km (27,2 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Teneur en halogènes = 5 mg/g, IEC 60754-2 - Teneur en gaz acides halogénés - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Teneur en gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Gaine marquée séquentiellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
7814ANH 010A305M Noir Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 010A1000 Noir Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 006A305M Bleu Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 006U305M Bleu Déroulé 305 m
7814ANH 006A1000 Bleu Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 006U1000 Bleu Déroulé 1,000 pi
7814ANH 0062000M Bleu Bobine 2,000 m
7814ANH 005A305M Vert Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 005A1000 Vert Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 008A305M Gris Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 008U305M Gris Déroulé 305 m
7814ANH 008A1000 Gris Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 008U1000 Gris Déroulé 1,000 pi
7814ANH 003A305M Orange Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 003A1000 Orange Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 002A305M Rouge Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 002A1000 Rouge Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 007A305M Violet Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 007A1000 Violet Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7814ANH 004A305M Jaune Enoulé dans la boîte 305 m
7814ANH 004A1000 Jaune Enoulé dans la boîte 1,000 pi