Numéro de produit: 7834BNC

Câble de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, gaine LSZH, intérieur

Câble horizontal de catégorie 6+ (650 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, gaine LSZH, intérieur

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal horizontal et de bâtiment ; prend en charge les applications actuelles et futures de catégorie 6 et 5e, telles que : 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10Base-T, FDDI, ATM

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) Blue & White with Blue Strip, Orange & White with Orange Strip, Green & White with Green Strip, Brown & White with Brown Strip

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.3 mm (0.25 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 67%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 80.3 78.3 78.3 76.3 74 71 23 40 35
4 3.7 71.3 69.3 67.6 65.6 62 59 26 34 23
10 5.7 65.3 63.3 59.6 57.6 54 51 28 30 15
16 7.2 62.2 60.2 55.0 53.0 49.9 46.9 28 28 10.9
31.3 10.2 57.9 55.9 47.7 45.7 44.1 41.1 26.6 25.1 5.1
62.5 14.6 53.4 51.4 38.8 36.8 38.1 35.1 24.5 22
100 18.8 50.3 48.3 31.5 29.5 34 31 23.1 20
125 21.2 48.8 46.8 27.6 25.6 32.1 29.1 22.4 19
200 27.4 45.8 43.8 18.4 16.4 28 25 21 17
250 31.1 44.3 42.3 13.2 11.2 26 23 20.3 16
350 37.6 42.1 40.1 23.1 20.1 19.3
500 46.3 39.8 37.8 20 17 19.3
650 54.0 38.1 36.1 17.7 14.7 19.3

Notes du tableau des hautes fréquences

Les performances du câble entre 1 MHz et 4 MHz, ainsi que dans la plage de fréquences supérieure à 250 MHz, sont uniquement dues à sa conception ; il n’est donc pas nécessaire de les tester en dessous de 4 MHz. Norme de référence : ISO/IEC 61156-5e éd. 2.0 (2009) La valeur des performances de transmission est typique.

Température

Operating
-30°C To +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
8*D

Poids câble en vrac

46 kg/km (31 lb/1000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Conformité ISO/IEC

CEI 61156-5, ISO/CEI 11801

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = HCL+HBr ≤ 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

*Le code de stock de commande sera créé au moment de la passation de la commande et le code de stock inclura le code de pièce de câble, la couleur de la gaine extérieure et la longueur de mise en place. &

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

*Le code de stock de commande sera créé au moment de la passation de la commande et le code de stock inclura le code de pièce de câble, la couleur de la gaine extérieure et la longueur de mise en place. &


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
7834BNC 006A1000 Bleu Enoulé dans la boîte 1,000 pi
7834BNC 006U1000 Bleu Déroulé 1,000 pi
7834BNC 008U1000 Gris Déroulé 1,000 pi
7834BNC 008A1000 Gris Enoulé dans la boîte 1,000 pi