Numéro de produit: 7953A

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, OS, PVC Jkt, PVC Jkt, MSHA, CMX-Outdoor 600 V AWM 21047

Câble Ethernet industriel Cat. 6, 4 paires collées 23 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, MSHA, CMX-Outdoor 600 V AWM 21047

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Extérieur, dans une armoire avec des appareils haute tension, tels que centre de contrôle de moteur, exploitation minière, environnement bruyant, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, PoE++, PoE+, PoE, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.254 in (6.45 mm) Yes

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.335 in (8.51 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,51 mm (0,335) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMX-Outdoor), 600 V (AWM 21047)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -40°C To +90°C -25°C To +75°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
2 in (51 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

47 lb/1000 pi (70 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, résistance aux hydrocarbures, aérien

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4, IEEE 1202 test à la flamme sur plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-extérieur

Conformité AWM

AWM 21047

Conformité CEC / C(UL)

CMX-Extérieur ; CMG

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble passe par une courbure à froid de -40 °C conformément à la norme UL 1581. Non destiné à l'alimentation électrique de 600 V. Branchement compatible T568A Numéro de référence : R301601. Branchement compatible T568B Numéro de référence : R301602 Branchement compatible T568B

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.536 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.536 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7953A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825191964 C
7953A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825191971 C
7953A 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825191940 C
7953A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825191957 C
7953A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825191933 C
7953A 1NH1000 Sarcelle Bobine 1,000 pi 612825191988 C