Numéro de produit: BEL601

Câble DataConnect CAT 6 UTP

Câble DataConnect CAT 6 UTP, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, gaine PVC, intérieur

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Le système Belden DataConnect est conçu pour fournir des solutions de câblage conformes aux normes pour les applications de données Ethernet typiques, notamment les magasins de détail, les centres commerciaux, les restaurants, les bars/pubs, les immeubles résidentiels, etc., qui conviennent à l'installation de liaisons de canaux permanentes & &

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Diamètre total du câble (nominal)

5,7 mm (0,22 po)

Voltage

UL Voltage Rating
Max. 72 V DC

Température

Operating
-20°C To +60°C

Poids câble en vrac

39 Kg/km

Inflammabilité/réaction au feu

CMX, IEC 60332-1-2

Conformité GB

GB/T 18380.1

Conformité CEC / C(UL)

C22.2 N° 210

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

IEC 11801 Classe E

Autre(s) norme(s) de conformité

AS/NZS1660.5.6

Notes

Remplissage de câblage : Cannelure centrale Conformité GB/T : GB/T 18380.1 Tension de tenue électrique : 1,5 kV c.a. pendant 2 secondes

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
BEL601 006U305M Bleu Boîte 305 m