Numéro de produit: 10 Go 24 bits

Câble renforcé 10 Go catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, LSZH, intérieur CPR B2ca

Câble horizontal de catégorie 6A (625 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, isolation polyéthylène, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif
  • Remplacement pour: 2302ELV

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal horizontal et de bâtiment ; prend en charge les applications actuelles et futures de catégorie 6A et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.2 mm (0.047 in) White / Blue & Blue, White / Orange & Orange, White / Green & Green, White / Brown & Brown

Âme du câble

Description Separator
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil Center Member (Patented X-Spline®), EquiBlock™ Barrier Technology

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.6 mm (0.30 in)

Diamètre total du câble (nominal)

7,6 mm (0,30 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 67%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65.0 20 67.0 67 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53.0 23 67.0 66.2 40 23
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45.0 25 67.0 58.2 40 15
16 7.5 57.2 54.2 49.8 46.8 43.9 40.9 25 67.0 54.1 38 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 32
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25.0 20.1 62.5 38.2 30
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61.0 36.3 29
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19.0 18 58.0 32.2 27
250 31.1 39.3 36.3 8.3 5.3 20 17.0 17.3 56.5 30.2 26
300 34.3 38.1 35.1 3.9 0.9 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 -10.4 -13.4 14 11.0 17.3 52.0 24.2
625 51.2 33.4 30.4 -17.8 -20.8 12.1 9.1 14.5 50.6 22.3

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation
-20°C To +75°C 0°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
31 mm (1.2 in) 62 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

59 kg/km (40 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclasse B2ca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

Euroclasse CPR : B2ca-s1a,d1,a1 ; classe RCR UKCA : B2ca-s1a,d1,a1

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = b

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.185 Date de révision : 19-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.185 Date de révision : 19-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
10GB24B.06500 Bleu Bobine 500 m 8719605191274