Numéro de produit: 10GXM13

Câble 10GXM (0,230") catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal 10GXM (0,230" de diamètre) de catégorie 6A (500 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal sur site, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi intégré, petites cellules intégrées, RAN mobile, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.230 Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Noyau enveloppé avec la technologie de barrière EquiBlock™

Diamètre total du câble (nominal)

0.230

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537.6 ns/100m 45 ns/100m 69%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 105 ± 10 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 105 ± 10 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 105 ± 10 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 105 ± 10 65.6 42.3 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 105 ± 10 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 58.0 32.2 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 52.0 24.2 23.0

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Tableau de notes

25 livre

Rayon de courbure

Flexing Min.
1 in (25 mm)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0.7A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

CEI 11801-1IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2024-06-07

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

c(UL)us Listed

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 26-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
10GXM13 0101000 Noir Bobine 1,000 pi
10GXM13010A1000 Noir Enoulé dans la boîte 1,000 pi
10GXM13 D151000 Bleu Bobine 1,000 pi
10GXM13D15A1000 Bleu Enoulé dans la boîte 1,000 pi
10GXM13 0051000 Vert Bobine 1,000 pi
10GXM13005A1000 Vert Enoulé dans la boîte 1,000 pi
10GXM13 0031000 Orange Bobine 1,000 pi
10GXM13003A1000 Orange Enoulé dans la boîte 1,000 pi
10GXM13 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi
10GXM13009A1000 Blanc Enoulé dans la boîte 1,000 pi
10GXM13 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi
10GXM13004A1000 Jaune Enoulé dans la boîte 1,000 pi