Numéro de produit: 50106AFLS

Câble Ethernet industriel BELDEN CAT6A, F/UTP LSZH SWA LSZH, extérieur

Câble Ethernet industriel BELDEN CAT6A, F/UTP, 4 x 2 x 23 AWG, conducteurs en cuivre nu massif, isolation PEHD, blindage PET + Al-Mylar (aluminium face extérieure), gaine LSZH, résistance aux UV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Les câbles Ethernet industriels sont utilisés pour interconnecter les commutateurs Ethernet industriels, les contrôleurs IP, les convertisseurs de média, les systèmes de contrôle distribués, les contrôleurs logiques programmables et la transmission de signaux de données de protocole industriel. Il s'agit de câbles Cat 6A très résistants et robustes pour une utilisation en extérieur, conformes à la norme ISO/IEC 11801 éd. & 2.0, IEC61156-5 CAT6A, IEC 60332-1-2, IEC60332-3-22

Conducteur

Element Size Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.14 mm (0.0449 in) 1. Blue & Blue / White, 2. Orange & Orange / White, 3. Green & Green / White, 4. Brown & Brown / White

Blindage interne

Element Shield Type Material Drainwire Type
Overall Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.1 mm (0.36 in)

Armure

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWA - Steel Wire Armor 0.8 mm (0.031 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.5 mm (0.492 in)

Diamètre total du câble (nominal)

12,50 mm (0,4921 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance
95@20℃( Ohm/km) 56 pF/m (17 pF/ft) 1,600 pF/km

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68.0 65 20.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56.0 53 23.0 34.0 23.0
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48.0 45 25.0 30.0 15.0
16 7.5 57.2 54.2 49.7 46.7 43.9 40.9 25.0 28.0 10.9
31.3 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 22.0
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 20.0
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 19.0
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18.0 17.0
250 31.1 39.3 36.3 8.2 5.2 20 17.0 17.3 16.0
350 37.3 37.1 34.1 17.1 14.1 17.3 16
500 45.3 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3

Classe de l'impédance de transfert

Classe 2

Voltage

UL Voltage Rating
72 V DC

Température

UL Temperature
-30°C To +60°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Conformité ISO/IEC

IEC 61156-5

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = 5 mg/g, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 07-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 07-05-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
50106AFLS 010305M Noir 305 m
50106AFLS 009305M Blanc 305 m