Numéro de produit: 74011PU

DataTuff® 6A, 4PR #23 Str BC, PO ins, S/FTP, PUR HF jkt, PROFINET Type B, AWM 21292

DataTuff® 6A, 4 paires de fils de cuivre nu AWG 23, isolation polyéthylène, blindage par tresse S/FTP (avec feuille individuelle), gaine PUR sans halogène, PROFINET type B, AWM 21292

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

PROFINET Cat6A, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 23 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.58 mm (0.0622 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Âme du câble

Description
4 pairs twisted to cable core

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 8.7 mm (0.34 in)

Diamètre total du câble (nominal)

8,7 mm (0,34 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
71.9 Ohm/km (21.9 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 70.2 68 20 35
4 3.8 66.3 62.5 59.5 56 23 23
10 5.9 60.3 54.4 51.4 48 25 15
16 7.5 57.2 49.8 46.8 43.9 25 10.9
31.2 10.5 52.9 42.4 39.4 38.1 23.6 5.1
62.5 15.0 48.4 33.4 30.4 32.1 21.5
100 19.1 45.3 26.6 23.2 28.0 20.1
125 21.5 43.8 22.3 19.3 26.1 19.4
200 27.6 40.8 13.2 10.2 22.0 18
250 31.1 39.3 8.3 5.3 20.0 17.3
300 34.3 38.1 3.9 0.9 18.5 17.3
500 45.3 34.8 14.0 17.3

Notes du tableau des hautes fréquences

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif uniquement

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
30 V AC

Température

Operating Storage
-40°C to +80°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
35 mm (1.4 in) 70 mm (2.8 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclasse FCA, Résistance aux UV - Noir uniquement, Résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

Horizontal, IEC 60332-1-2, UL flamme horizontale

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74011PU.00100 Vert Bobine 100 m 8719605130235
74011PU.00500 Vert Bobine 500 m 8719605128621