Numéro de produit: GigaLAN 10 SD Cat 6A UTP CMP

Câble amélioré Mohawk catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal Mohawk catégorie 6A pour locaux améliorés, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal sur site, Ethernet jusqu'à 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, environnements bruyants, centre de données EoR et MoR, dorsale réseau, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator, Alien Crosstalk Barrier PVC - Polyvinyl Chloride 0.265 in (6.73 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,73 mm (0,265) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 69%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 74.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 75.0 77.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 62.5 62.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 76.2 40.0 23.0
8 5.3 61.8 56.5 56.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 75.0 70.1 40.0 16.9
10 5.9 60.3 54.4 54.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 68.2 40.0 15.0
16 7.4 57.2 49.8 50.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 64.1 38.0 10.9
20 8.3 55.8 47.5 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 62.2 37.0 9.0
25 9.3 54.3 45.0 46.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 75.0 60.2 36.0 7.0
31.25 10.4 52.9 42.5 44.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 75.0 58.3 35.1 5.1
62.5 14.8 48.4 33.6 38.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 73.6 52.3 32.0
100 18.9 45.3 26.4 34.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 70.5 48.2 30.0
200 27.0 40.8 13.8 28.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 66.0 42.2 27.0
250 30.4 39.3 9.0 26.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 64.5 40.2 26.0
300 33.5 38.1 4.6 25.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 63.3 38.7 25.2
350 36.3 37.1 0.8 23.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 62.3 37.3 24.6
400 39.0 36.3 22.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 61.5 36.2 24.0
450 41.5 35.5 21.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 60.7 35.1 23.5
500 43.9 34.8 20.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 60.0 34.2 23.0
550 46.2 33.2 20.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 59.4 33.4
600 48.4 32.6 19.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 58.8 32.6
625 49.5 32.4 18.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 58.6 32.3
750 54.7 32.2 17.3 14.0 57.4 30.7
860 58.9 31.3 16.1 13.6 56.5 29.5

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi (60 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0.7A), CL3P-LP (0.7A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
M59153 Noir Bobine 1,000 pi
M59146 Bleu Bobine 1,000 pi
M59149 Gris Bobine 1,000 pi
M59150 Vert foncé Bobine 1,000 pi
M59152 Orange Bobine 1,000 pi
M59147 Rose Bobine 1,000 pi
M59151 Rouge Bobine 1,000 pi
M59154 Violet Bobine 1,000 pi
M59145 Blanc Bobine 1,000 pi
M59148 Jaune Bobine 1,000 pi