Numéro de produit: FX Brilliance OM1 LC

Connecteur LC FX Brilliance OM1

Connecteur installable sur site LC universel FX Brilliance, multimode, OM1, boîtier beige, 1/paquet, avec prise en charge de fibre 250 µm (à l'aide du kit de dérivation), 900 µm, 2 mm et 3 mm (à l'aide de gaines gainées). Comprend une botte de 900 um, d'autres accessoires (bottes à gaine Breakout Kit) vendus séparément. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Raccordement sur site de câbles à fibres optiques dans des panneaux de brassage, des répartiteurs, des prises de poste de travail pour FTTD (fibre jusqu'au bureau), des dérivations pour FTTH (fibre jusqu'au domicile) et MDU (unités d'habitation multiples).

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM1

Poids

.003 kg

Caractéristiques mécaniques

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement Compliant with TIA/EIA-604-10A (FOCIS 10)
Operating Temp Range -40°C to +75°C
Storage Temp Range -40°C to +60°C
Durability 500 cycles, less than 0.2 dB change, FOTP-21

Atténuation d'insertion maximale

0,50 dB

Atténuation d'insertion typique

0,20 dB

Réflectance minimale à 1550 nm

-30 dB

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Mécanique

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 cycles, changement de moins de 0,2 dB, FOTP-21

Plage de température de fonctionnement

-40°C à + 75°C

Plage de température de stockage

-40°C à + 60°C

Matériaux

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Body Plastic Beige
Ferrule Ceramic

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568-C.3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA

Pièces incluses

Botte de 900 m, capuchon de protection de la virole µ

Pièces connexes

Kit d'installation de précision FX Brilliance, bottes pour fibre gainée de 2 mm et 3 mm, kits de dérivation de 250 um à 900 um.

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique scellé. Vingt-cinq (25) connecteurs sont présentés dans un emballage blister résistant à la poussière et à l'humidité.

Notes

Consultez le Guide d'installation PX105234 pour connaître les procédures d'installation. La fibre peut être brochée jusqu'à 5 fois avec le même connecteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage UPC
AX105200-B25 Beige Lot de 25 611589105149
AX105200-S1 Beige Lot de 1 611589105156