Numéro de produit: GIBTE02

Câble de dérivation intérieur à gaine serrée LSZH 2f MM OM4. CPR Dca.

Câble de dérivation intérieur à structure serrée avec gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. 2 fibres MM OM4. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
GIBTE02

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en intérieur dans les systèmes de câblage structurés (locaux) : dorsale du bâtiment (colonne montante) et/ou câblage horizontal (Fibre To The Desk). Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Facile à installer dans les conduits et les tunnels.

Type de fibre

OM4

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Serré

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

Code TIA (Gxxxxxx.T) : bleu

Nombre de sous-unités actives

2

Fibres par sous-unité

1

Blocage de l'eau des sous-unités

Fils d'aramide hydrofuges

Diamètre sous-unité

2.1 mm

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

5,3 mm (0,21 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 106 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 53 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 400 N (90 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Poids câble en vrac

31,51 kg/km (21,17 lbs/1000ft)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-5 °C à + 55 °C

Plage de température de stockage

-5 °C à + 55 °C

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.182 Date de révision : 05-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.182 Date de révision : 05-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GIBTE02.042100 Orange Bobine 2,100 m 8719605167019