Numéro de produit: TF-SBB-012-RI5
Usine, Intérieur+Extérieur, BO, OS2, 12f, Sous-unité 2,0 mm, AIA, Double Jkt - PVC, OFCR, Résiste à l'ozone, aux UV et à l'huile
Qualité usine, intérieur/extérieur, dérivation, OS2, 12 fibres, sous-unités 2,0 mm 900 µm, blindage interlock en aluminium, double gaine (PVC, OFCR), résistant à l'ozone, aux UV et à l'huile
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Livres blancs
Formation
Resources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation