Numéro de produit: TU-3BB-012-RN2

Plateau, intérieur et extérieur, BO, OM3, 12f, sous-unité 2,0 mm, simple gaine, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1/2

Qualité plateau, intérieur/extérieur, dérivation, OM3, 12 fibres, sous-unités 2,0 mm 900 µm, gaine simple, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de dérivation en fibre

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, résistance à l'huile 1/2 & &

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Couleur de la sous-unité

Aqua

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Nom. Diamètre

13,7 mm (0,540) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1,000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

54 lbs/kft (81 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance aux huiles, résistance aux huiles - Oil Res I/II, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-3BB-012-RN2N Noir Coupe à la longueur 612825485179