Numéro de produit: TU-SBB-002-RI2

Plateau, intérieur et extérieur, BO, OS2, 2f, sous-unité 2,0 mm, AIA, double poche, noir, CPE, OFCR, résistance à l'huile 1/2

Qualité plateau, intérieur/extérieur, dérivation, OS2, 2 fibres, sous-unités 2,0 mm 900 µm, blindage interlock en aluminium, double gaine, noir, CPE, OFCR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de dérivation en fibre

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal longue distance, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, résistance à l'huile 1/2, résistant aux rongeurs & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

6,6 mm (0,260) po

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Nom. Diamètre

14,5 mm (0,570) po

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

125 lbs/kft (187 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance aux huiles, résistance aux huiles - Oil Res I/II, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-SBB-002-RI2N Noir Coupe à la longueur 612825485032