Numéro de produit: GOCNI08
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + PE avec 1 tube de Ø3,3mm 8f SM OS2 G.657.B3.
Câble à tube central à fibre optique extérieur (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 8 fibres SM OS2 G.657.B3.