Numéro de produit: GOEN204
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + PE + PA avec 1 Tube de Ø3.3mm 4f MM OM2.
Câble extérieur à fibre optique Central Loose Tube (tube rempli de gel) avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène, plus une protection contre les termites par une couche de polyamide. Caractéristique de produit : ce câble présente une protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres MM OM2.