Numéro de produit: GOEN804
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + PE + PA avec 1 tube de Ø3,3mm 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble extérieur à fibre optique Central Loose Tube (tube rempli de gel) avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène, plus une protection contre les termites par une couche de polyamide. Caractéristique de produit : ce câble présente une protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Existant à partir de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.