Numéro de produit: GOGN806
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (3150N) + PE + PA avec 1 tube de Ø3,3mm 6f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène et protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à des fils en verre et d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide. Existant à partir de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 6 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.