Numéro de produit: GOGNE12

CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (3150N) + PE + PA avec 1 tube de Ø3,3mm 12f MM OM4.

Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène et protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à des fils en verre et d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide. Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 12 fibres MM OM4.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM4 12 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Poids câble en vrac

54 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

1

Fibres par sous-unité

12

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine double

Gaine extérieure

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 7.1 mm No
Nylon Black 8.1 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : Noir, Orange, Jaune, Turquoise, Violet Erika, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Violet, Rose, Gris, Blanc, Vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 162 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 81 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3150 N (708 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1050 N (236 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 17-09-2024