Numéro de produit: GOHN806
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + PE + SWB + PE avec 1 tube de Ø3,3mm 6f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à tube central à fibre optique extérieur (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure en polyéthylène, une armure tressée en fil d'acier (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie d'une meilleure protection contre les rongeurs grâce à une tresse en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 6 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.