Numéro de produit: GORNF04
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (3150N) + PE avec 1 tube de Ø3,3 mm 4f SM OS2 G.657.A2.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres SM OS2 G.657.A2.