Numéro de produit: GOVN816
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (4500N) + PE avec 1 tube de Ø3,3mm 16f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs et haute résistance à la traction) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Constitué de 1 tube de diamètre 3,3 mm avec 16 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
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
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation