Numéro de produit: ROBE D16
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + PE + SWA + PE avec 1 Tube de Ø3.3mm 16f MM OM3.
Câble à tube central à fibre optique extérieur (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure en polyéthylène, une armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 16 fibres MM OM3.