Numéro de produit: ROBEF02
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + PE + SWA + PE avec 1 tube de Ø3,3mm 2f SM OS2 G.657.A2.
Câble à tube central à fibre optique extérieur (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure en polyéthylène, une armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres SM OS2 G.657.A2.