Numéro de produit: GQCNC24
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH (HAUTE TEMPÉRATURE) avec 1 Tube de Ø3.3mm 24f MM OM5.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à haute température d'installation à tube central lâche (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 24 fibres MM OM5.
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
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation