Numéro de produit: GQDNI06
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + CST + LSZH (HAUTE TEMPÉRATURE) avec 1 tube de Ø3,3mm 6f SM OS2 G.657.B3.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à haute température d'installation à tube central lâche (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure à faible émission de fumées et sans halogène, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumées et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 6 fibres SM OS2 G.657.B3.