Numéro de produit: GUCBD04

OFC Universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø4.2mm 4f MM OM3. CPR Dca.

Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 4,2mm avec 4 fibres MM OM3. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type de fibre

OM3

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

4

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

4.2 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

10,6 mm (0,417 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4350 N (978 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1450 N (326 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

148 kg/km (99,5 lb/1 000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Résistance au feu

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

LUL 1-085

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
GUCBD04.002100 Noir Bobine 2,100 m