Numéro de produit: GUCNB816
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 16f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. RCR B2ca.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 tube de diamètre 3,3 mm avec 16 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. RCR Euroclasse B2ca.