Numéro de produit: GUCNC04
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 4f MM OM5. CPR Dca.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 4 fibres MM OM5. Euroclasse CPR Dca.