Numéro de produit: GUCNE06

CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 6f MM OM4. CPR Dca.

Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 6 fibres MM OM4. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OM4

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.3 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

9,0 mm (0,35 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2400 N (540 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 800 N (180 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

104 kg/km (69,9 lb/1 000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +55 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +55 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22, CEI 60332-3-25

Résistance au feu

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120 ANNEXE E

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.194 Date de révision : 21-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.194 Date de révision : 21-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUCNE06.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605169143