Numéro de produit: GUFN812

OFC CLT universel (rempli de gelée) : FRP + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 12f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.

Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec blindage en plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs) et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 tube de diamètre 3,3 mm avec 12 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G.652D & G.657A1

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.3 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Type d'armure et matériau

FRP - Blindage en plastique renforcé de fibres

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

7,5 mm (0,30 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 148 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 148 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1300 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

62 kg/km (42 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUFN812.042100 Jaune Bobine 2,100 m 8719605162854