Numéro de produit: GUFND16
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FRP + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 16f MM OM3. CPR Eca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec blindage en plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs) et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 16 fibres MM OM3. CPR Euroclass Eca.