Numéro de produit: GUHNI04
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + SWB + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 4f SM OS2 G.657.B3.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, une armure tressée en fil d'acier (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie d'une meilleure protection contre les rongeurs grâce à une tresse en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres SM OS2 G.657.B3.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure