Numéro de produit: GUKB802
OFC Universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH + PA + LSZH avec 1 Tube de Ø4.2mm 2f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Eca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) avec fils de verre comme élément de résistance, armure intérieure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs), gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, protection contre les termites par couche de polyamide et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et possède des propriétés d'intégrité des circuits. Existant à partir de 1 Tube de diamètre 4,2mm avec 2 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Eca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Abandonné