Numéro de produit: GURNC212
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (3150N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 12f MM OM2. CPR Cca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure central libre (tube rempli de gel) avec des fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et une gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 12 fibres MM OM2. CPR Euroclass Cca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités