Numéro de produit: GUSL804

OFC CLT universel (LU S1085 A4) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm (OD 6,5mm) 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Dca.

Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure libre (certifié par le métro de Londres ; LU S1085 A4) pour le tube central avec fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm et câble de diamètre 6,5mm avec 4 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et/ou des tubes. Le câble a été conçu pour répondre aux exigences de la norme LUL 1-085.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G.652D & G.657A1

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

4

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.3 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

6,5 mm (0,26 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 130 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 65 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

48 kg/km (32 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +40 °C

Plage de température de fonctionnement

-5 °C à +40 °C

Plage de température de stockage

-5 °C à +40 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-25

Conformité CPR

Classe Euro CPR : Dca-s2,d1,a1 ; classe UKCA CPR : Dca-s2,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

LUL 1-085

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.221 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.221 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUSL804.002100 Orange Bobine 2,100 m 8719605082763
GUSL804.012100 Jaune Bobine 2,100 m 8719605125668