Numéro de produit: GUSLE12
OFC CLT universel (LU S1085 A4) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 Tube de Ø3,3mm (OD 6,5mm) 12f MM OM4. CPR Dca.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure libre (certifié par le métro de Londres ; LU S1085 A4) pour le tube central avec fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm et câble de diamètre 6,5mm avec 12 fibres MM OM4. Euroclasse CPR Dca.
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
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation