Numéro de produit: GUSLF24
OFC CLT universel (LU S1085 A4) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm (OD 6,5mm) 24f SM OS2 G.657.A2. CPR Dca.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure libre (certifié par le métro de Londres ; LU S1085 A4) pour le tube central avec fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm et câble de diamètre 6,5mm avec 24 fibres SM OS2 G.657.A2. Euroclasse CPR Dca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités