Numéro de produit: GUSN202

CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 2f MM OM2. CPR Dca.

Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gelée) avec des fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres MM OM2. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et/ou des tubes.

Type de fibre

OM2

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

2

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.3 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

5,8 mm (0,23 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 116 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 58 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

Poids câble en vrac

37 kg/km (25 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.264 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.264 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUSN202.002100 Orange Bobine 2,100 m 8719605083203