Numéro de produit: GUSNB204
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 4f MM OM2. RCR B2ca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gelée) avec des fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres MM OM2. RCR Euroclasse B2ca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation