Numéro de produit: GUSNC802
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (1500N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 2f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Cca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gelée) avec des fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Existant à partir de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroclass Cca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Abandonné
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
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
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation